メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

通常単価(税別)
2,415
税込単価
2,657
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

218-9110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

218-9110の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材料
[亜鉛合金] 亜鉛合金
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
50
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅(mm)
63
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
270
本体仕上
ブラック
RoHS?
10

商品情報

外形図

270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用) 外形図

製品仕様

部品構成

270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用) 部品構成図
型番開き角度
218-9110270°

部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1本体亜鉛合金ブラック
2ステンレス鋼素地

型番リスト

表示件数
型番
218-9110
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,415
( 2,657 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)の型番218-9110のページです。 型番218-9110に関する仕様情報を記載しております。
270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)
270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108
270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型
270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92
270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106
180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,4152,4344,3042,946 -3,5665,065
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴おねじボルト付皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)ストッパー・クリック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト