17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

通常単価(税別)
2,682
税込単価
2,950
通常出荷日:4日目

180°開きの面付蝶番です。【特長】・ワンタッチ取付です。・取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305の仕様

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305型:関連画像

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305 イメージ

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305の寸法例

 

(単位:mm)

 

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305型:関連画像

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305 取付加工図1

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305型:関連画像

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305 取付加工図2

 

(単位:mm)

 

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305型:関連画像

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305 取付加工図3

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305型:関連画像

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305 取付加工図4

 

(単位:mm)

 

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305型:関連画像

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9305 寸法図

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 亜鉛合金 マットクロームめっき
(2) ステンレス鋼 素地
(3) フック部 焼結鋼 -
品番 取付仕様 適応板厚 開き角度 質量g
418-9305.40-00008 スナップイン/片側ねじ止め 0.6~0.9 180° 17
418-9305.40-00010 0.8~1.1
418-9305.40-00014 1.2~1.5 18
418-9305.40-00020 1.8~2.1

型番リスト

表示件数

適用板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.6~0.9
10
1個
0.8~1.1
10
1個
1.2~1.5
10
1個
1.8~2.1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,682
( 2,950 )
4日目
2,682
( 2,950 )
4日目
2,682
( 2,950 )
4日目
2,682
( 2,950 )
4日目

詳細情報

基本情報

180°開きの面付蝶番です。
【特長】
・ワンタッチ取付です。
・取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップライン仕様です。
・溶接を行う必要もなく、取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。
・取付穴を工夫し、扉の上下左右の調整ができます。
・ねじ側の穴加工を工夫することにより、上下・左右調整が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型
180°開き面付蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-92型
180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付
180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付
270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108
270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,6825,120 -3,948 -3,826 -2,3984,612
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目4日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付方法ワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)~4050.1~60~40~4040.1~5050.1~60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト