17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

180°開き面付蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-92型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

180°開き面付丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-92の仕様

180°開き面付丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-92型:関連画像

180°開き面付丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-92 イメージ

180°開き面付丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-92の寸法例

 

(単位:mm)

 

180°開き面付丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-92型:関連画像

180°開き面付丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-92 寸法図

180°開き面付丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-92型:関連画像

180°開き面付丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-92 取付加工図

  • ※ 418-9203、418-9208は片側に2ヶ所φ8.5(直径8.5mm)貫通穴が必要です。丁番は左右兼用のため扉側、本体取付側どちらか片方に加工します。
型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 亜鉛合金 ブラック
(2) ステンレス鋼 素地
(3) フック部 焼結鋼 -

 

(単位:mm)

 

品番 取付仕様 適応板厚 開き角度 質量g
418-9202.00-00015 スナップイン 1.2~1.7 180° 268
418-9203.00-00015 スナップイン/片側M8ねじ埋込 237
418-9208.00-00015 スナップイン/片側M8ねじ穴 215

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
スナップイン
10
1個
スナップイン/片側M8ねじ埋込
10
1個
スナップイン/片側M8ねじ穴
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,165
( 8,982 )
4日目
5,120
( 5,632 )
4日目
5,120
( 5,632 )
4日目

詳細情報

基本情報

180°開く面付蝶番です。
【特長】
・ワンタッチ取付です。
・溶接の必要が無く、取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。
・取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様です。
【用途】
・インセット扉用に適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き面付蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-92型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180°開き面付蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-92型
180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型
180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付
180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付
270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92
270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,120-2,6823,948 -3,826 -3,153 -2,398
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付方法ワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)50.1~60~40~40~4050.1~6040.1~50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト