メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

型番:

212-9061
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

212-9061の仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
本体材料
[亜鉛合金] 亜鉛合金
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ(mm)
57
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅(mm)
15
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
180
抜き差し丁番種類
ヒンジピン形
本体仕上
ブラック
RoHS?
10
-
-

商品情報

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用_212-90の仕様

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用_212-90 イメージ

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用_212-90 イメージ

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用_212-90の寸法

(単位:mm)

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用_212-90 寸法図

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用_212-90 寸法図

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用_212-90 取付加工図

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用_212-90 取付加工図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体A亜鉛合金ブラック
(2)本体B
(3)付属ピンA光沢クロメート処理
(4)付属ピンBステンレス鋼素地
(5)付属ピンC ポリアセタール(POM)ホワイト
品番付属ピン開き角度質量g
212-9061ポリアセタール(POM)(ホワイト)抜け止め付180°34

型番リスト

表示件数
型番
212-9061
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・180°開きです。
・抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。
・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。
・従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない蝶番です。
【用途】
・かぶせ扉に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型の型番212-9061のページです。 型番212-9061に関する仕様情報を記載しております。
180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)
180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用
180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用
180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用
180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9452,730 -1,033 -4663,9912,721 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金ポリアミド亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴-丸穴皿穴皿穴ザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト