17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

通常単価(税別)
2,8783,330
税込単価
3,1663,663
通常出荷日:4日目

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91 外形図01

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体A亜鉛合金ブラック
(2)本体B
(3)鋼、ステンレス鋼光沢クロメート処理、素地
180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91 製品仕様01

Aタイプ

180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91 製品仕様02

Bタイプ

規格表

型 番仕 様材 料質量g
217-9101Aタイプ軸(鋼)153
217-9102軸(ステンレス鋼)
217-9103Bタイプ軸(鋼)169
217-9104軸(ステンレス鋼)170

型番リスト

表示件数

仕様

軸材料

RoHS?最小発注数量
Aタイプ
10
1個
Aタイプ
ステンレス鋼
10
1個
Bタイプ
-
1個
Bタイプ
ステンレス鋼
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,878
( 3,166 )
4日目
3,172
( 3,489 )
4日目
3,172
( 3,489 )
4日目
3,330
( 3,663 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91
180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91
270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92
180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)
180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605
270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,878-3,172 -2,946 -3,181 -33,6053,566
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
種類特殊蝶番平蝶番平蝶番特殊蝶番特殊蝶番平蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金ステンレス鋼(SUS316Ti)亜鉛合金
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴おねじボルト付
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト