メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

型番:

417-9101.00-00015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

417-9101.00-00015の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
[亜鉛合金] 亜鉛合金
取付方法
ワンタッチ
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ(mm)
60
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
180
本体仕上
ブラック
適用板厚(mm)
1.2~1.7
RoHS?
10

商品情報

180°開き丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9101の仕様

180°開き丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9101型:関連画像

180°開き丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9101 イメージ

180°開き丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9101の寸法

 

(単位:mm)

 

180°開き丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9101型:関連画像

180°開き丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9101 寸法図

180°開き丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9101型:関連画像

180°開き丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9101 取付加工図

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 亜鉛合金 ブラック
(2) 光沢クロメート処理
(3) フック部 焼結鋼 ブラック

 

(単位:mm)

 

品番 製品仕様 適応板厚 開き角度 質量g
417-9101.00-00015 スナップイン/M5ねじ穴 1.2~1.7 180° 171

型番リスト

表示件数
型番
417-9101.00-00015
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,052
( 4,457 )
4日目

詳細情報

基本情報

180°開く、インセット扉用の蝶番です。
【特長】
・ワンタッチ取付です。
・溶接の必要も無く取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。
・フレーム取付側がスナップインのタイプです。
・取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型の型番417-9101.00-00015のページです。 型番417-9101.00-00015に関する仕様情報を記載しております。
180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型
180°開き面付蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-92型
180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型
160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型
160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型
180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,0524,570 -2,3996,0546,054466
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類特殊蝶番平蝶番平蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金ポリアミド
取付方法ワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)50.1~6050.1~60~4060.1~7060.1~7050.1~60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト