17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404・WB-900405

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404・WB-900405 外形図

製品仕様

  • 推奨ねじ:十字穴付トラス小ねじM5

規格表

型 番材 料LPH1H2H3d質量g
WB-900404強化ポリウレタン
(PUR)
(鋼製芯材入)
ブラック18515750321015152
WB-90040528025355371518266

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
151~200
160
52
1個
201~300
253
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,271
( 5,798 )
4日目
6,275
( 6,903 )
4日目

詳細情報

基本情報

鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群。
【特長】
・握りやすくソフトな手ざわり。
・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザイン。
【用途】
・ハンドルのエッジ部は丸みがあり、安全性が求められる場所での使用に最適。
・デザイン性を求める装置に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404・WB-900405のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404・WB-900405
鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225
プラスチックハンドル WB-130357・WB-902357
プラスチックハンドル WB-901790
プラスチック丸棒ハンドル PC型
プラスチック外付取手
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)
通常価格5,271-9,2821,105 -819338 -412
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴めねじ丸穴
本体 材料樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト