メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

大型掘込取手 WB-901389

型番:

WB-901389
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WB-901389の仕様・寸法情報

本体種類
埋込形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[スチール] スチール
付加機能
収納形
本体 仕上
[ポリウレタンコーティング] 樹脂コーティング
長さ(mm)
230
幅(mm)
170
取付部深さ(mm)
30
RoHS?
10

商品情報

外形図

大型掘込取手_WB-901389:外形図

製品仕様

型番材料仕上質量g
WB-901389樹脂コーティング/ブラック378

型番リスト

表示件数
型番
WB-901389
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,388
( 14,727 )
4日目

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりできる取手です。
【特長】
・鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。
・出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
【用途】
・特殊車両やコンテナなどの外装部品に適している。
・大型の扉などへの使用に適している。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型掘込取手 WB-901389の型番WB-901389のページです。 型番WB-901389に関する仕様情報を記載しております。
大型掘込取手 WB-901389のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型掘込取手 WB-901389
掘込取手 WB-901390
大型埋込み取手
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格13,3882,9982,95853764519,602 -
通常出荷日4日目在庫品1日目8日目在庫品1日目4日目3日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
形状その他その他-その他その他その他
取付方法丸穴丸穴丸穴めねじめねじ丸穴
本体 材料スチール樹脂スチールステンレスステンレスステンレス
付加機能収納形収納形-収納形収納形収納形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト