メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付

通常単価(税別)
798
税込単価
878
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

埋込タイプのハンドルです。【特長】・ワンタッチで取り付けできます。【用途】・配分電盤・制御盤などに適用...

詳細を確認

型番:

213-0703.03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

213-0703.03の仕様・寸法情報

本体種類
埋込形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
樹脂
付加機能
収納形
詳細材質
ガラス繊維強化ポリアミド
本体 仕上
なし
長さ(mm)
94
幅(mm)
41
取付部深さ(mm)
15.5
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 外形図

製品仕様

【取付加工図】
 
埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 取付加工図
型 番適応板厚t取付加工寸法
XY
213-0703.030.75~ 0.7934.8+0.285+0.2
00
0.8~ 1.435 +0.285 +0.2
00
1.5~ 2.236 +0.285 +0.2
00

規格表

型 番材 料L1 L2H1 H2H3B1B2B3B4B5質量g
213-0703.03ポリアミド(PA)ブラック94801713.51.94128.73.12.4817

型番リスト

表示件数
型番
213-0703.03
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

埋込タイプのハンドルです。
【特長】
・ワンタッチで取り付けできます。
【用途】
・配分電盤・制御盤などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付の型番213-0703.03のページです。 型番213-0703.03に関する仕様情報を記載しております。
埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付
埋込取手 ワンタッチ取付 HH-JW型
LAMP 埋込取手 HH-JS型 ねじ取付
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付
ステンレス鋼製 埋込ハンドル 26700
アート引手 AT-100型(ワンタッチ取付)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格798316 -385 -2,705 -7,597151 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目4日目〜
本体種類埋込形埋込形埋込形特殊形特殊形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法丸穴ワンタッチめねじ(固定具使用)ワンタッチ丸穴ワンタッチ
本体 材料樹脂樹脂樹脂樹脂ステンレス樹脂
付加機能収納形収納形収納形折り畳み形折り畳み形収納形

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト