17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体 仕上

    • クロムメッキ
    • ニッケルメッキ
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プロテクター切替式埋込引手 HH-P135型 両面取付タイプ

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

プロテクター切替式埋込引手 HH-P135 両面取付タイプの仕様

外観

外観

プロテクターを出すと戸当りになり、指をはさむことを防止する

プロテクターを出すと戸当りになり、指をはさむことを防止する

取付加工図

取付加工図

寸法図

寸法図

No.部品名材料仕上/色
(1)引手A亜鉛合金(ZDC)サテンニッケルめっき、クロムめっき、ダルクロムめっき
(2)引手B
(3)プロテクターポリウレタン(PUR)ブラック
(4)ステンレス鋼(SUS304)素地
(5)戸当り受座鋼(SPCC)サテンニッケルめっき、クロムめっき、ダルクロムめっき
品番仕上適応扉厚質量g
HH-P135SNサテンニッケルめっき30~40290
HH-P135CRクロムめっき
HH-P135DCダルクロムめっき

使用上のご注意

  • 受座を使用する場合は、戸当りの位置に合わせて最後に取り付けてください。
  • 座金を取り付ける場合は、寸法図の※印部の寸法を約7mmに設定し、ぶれのない引戸で受座と引手がすらないようにご使用ください。
  • 受座を取り付ける際、皿ねじ頭部が受座表面より出ないように取り付けてください。
  • 受座用の取付ねじは付属していません。

型番リスト

表示件数

本体 仕上

最小発注数量
[クロムメッキ] クロームめっき
1個
[クロムメッキ] ダルクロームめっき
1個
[ニッケルメッキ] ソフトニッケルめっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,624
( 6,186 )
4日目
5,793
( 6,372 )
4日目
5,793
( 6,372 )
4日目

詳細情報

基本情報

指はさみ防止機能付の引手。
【特長】
・プロテクターを出すと戸当りになり、指をはさむことを防止する。
・車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計。
・40~50mm厚の扉にも使用可能。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
【用途】
・扉の引手として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクター切替式埋込引手 HH-P135型 両面取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクター切替式埋込引手 HH-P135型 両面取付タイプ
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-K
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-KS114型
埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付
LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH-DS114型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,624-5,9975,1776,854 -7986,035
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法丸穴めねじめねじめねじ丸穴めねじ
本体 材料その他ステンレスステンレスステンレス樹脂ステンレス
付加機能収納形収納形収納形収納形収納形収納形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト