メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

寸法図

取付寸法図
| 品番 | 材料 | 仕上 | 適合アルミフレーム | 質量g |
|---|---|---|---|---|
| AS-H30 | ステンレス鋼(SUS304) | 光沢バレル研磨 | 溝幅8、10 | 13 |


使用例
裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。
【特長】
・ASナットを使用して取り付けます。
・溝幅6mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。
【用途】
・配分電盤、制御盤などに使用。

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
SEMI規格に準拠(SEMIS8-0701)。ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適。1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドル。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
タキゲン製造
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
4.7通常価格(税別):353円~