メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 適用厚板(min)(mm)

    ~mm
  • 適用厚板(max)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ハンドル スナップインシリーズ 413-9013型・413-9014型・413-9015型

型番:

413-9015.40-01215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

413-9015.40-01215の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
ワンタッチ
本体 材料
[その他] その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
ピッチ(mm)
89.6
取付高さ【範囲選択】(mm)
25.1~35
高さ(mm)
26
グリップ断面形状
角形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
~9.9
グリップ太さ(mm)
6
詳細材質
亜鉛合金
本体 仕上
[クロムメッキ] マットクロームめっき
適用厚板(min)(mm)
1.2
適用厚板(max)(mm)
1.5
RoHS?
10
-
-

商品情報

ハンドル スナップラインシリーズ_413-9013/413-9014/413-9015の詳細

ハンドル スナップラインシリーズ_413-9013/413-9014/413-9015 イメージ

ハンドル スナップラインシリーズ_413-9013/413-9014/413-9015 イメージ

ハンドル スナップラインシリーズ_413-9013/413-9014/413-9015の寸法例

(単位:mm)

ハンドル スナップラインシリーズ_413-9013/413-9014/413-9015 取付仕様図

ハンドル スナップラインシリーズ_413-9013/413-9014/413-9015 取付仕様図

ハンドル スナップラインシリーズ_413-9013/413-9014/413-9015 寸法図

ハンドル スナップラインシリーズ_413-9013/413-9014/413-9015 寸法図

型番部品名材料仕上
(1)ハンドル亜鉛合金マットクロムめっき
(2)フック焼結鋼-

(単位:mm)

品番適応板厚LL1P
413-9013.40-006090.6~0.9554339.3
413-9013.40-008110.8~1.1
413-9013.40-012151.2~1.5
413-9014.40-006090.6~0.9806864.3
413-9014.40-008110.8~1.1
413-9014.40-012151.2~1.5
413-9015.40-006090.6~0.91059389.3
413-9015.40-008110.8~1.1
413-9015.40-012151.2~1.5
413-9015.40-018211.8~2.1

型番リスト

表示件数
型番
413-9015.40-01215

ピッチ

(mm)

適用厚板(min)

(mm)

適用厚板(max)

(mm)

RoHS?最小発注数量
89.6
1.2
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,552
( 2,807 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、平座金は不要です。
・ワンタッチ取付が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル スナップインシリーズ 413-9013型・413-9014型・413-9015型の型番413-9015.40-01215のページです。 型番413-9015.40-01215に関する仕様情報を記載しております。
ハンドル スナップインシリーズ 413-9013型・413-9014型・413-9015型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル スナップインシリーズ 413-9013型・413-9014型・413-9015型
ステンレス鋼製ハンドル MG型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型
ダイカストハンドル 936型
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,552848 -17,040 -780 -3,897 -1,225 -
通常出荷日9日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
取付方法ワンタッチめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料その他ステンレスステンレスその他ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト