17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ハンドル ワンタッチ取付 413-9003型・413-9004型

通常単価(税別)
1862,909
税込単価
2053,200
通常出荷日:4日目

ワンタッチ取付のハンドルです(413-9003/413-9004)。【特長】・スナップイン仕様のため、...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

DIRAK ハンドル ワンタッチ取付 413-9003/413-9004の詳細

DIRAK ハンドル ワンタッチ取付 413-9003/413-9004 イメージ

DIRAK ハンドル ワンタッチ取付 413-9003/413-9004 イメージ

DIRAK ハンドル ワンタッチ取付 413-9003/413-9004の寸法例

(単位:mm)

DIRAK ハンドル ワンタッチ取付 413-9003/413-9004 取付加工図

DIRAK ハンドル ワンタッチ取付 413-9003/413-9004 取付加工図

DIRAK ハンドル ワンタッチ取付 413-9003/413-9004 寸法図

DIRAK ハンドル ワンタッチ取付 413-9003/413-9004 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)ハンドルポリアミド(PA)ブラック
(2)フック焼結鋼-

本体

(単位:mm)

品番適応板厚LL1Hh1BP
413-9003.00-000150.8~1.5144100402926122
413-9003.00-000201.3~2.0
413-9004.00-000150.8~1.5172128503928150
413-9004.00-000201.3~2.0

化粧キャップ

品番材料質量g
413-0901.54-00000ポリアミド(PA)ブラック3

型番リスト

表示件数

本体種類

面付形種類

形状

取付方法

本体 材料

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ断面形状

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

詳細材質

本体 仕上

適用厚板(min)

(mm)

適用厚板(max)

(mm)

仕様

注文コード

RoHS?最小発注数量
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
化粧キャップ 別売品
ブラック
100-025-041
10
1個
標準形
U字形
ストレート
ワンタッチ
樹脂
101~150
122
40.1~45
40
[その他] その他
25.1~30
26
ガラス繊維強化ポリアミド
なし
0.8
1.5
本体
-
100-011-134
10
1個
標準形
U字形
ストレート
ワンタッチ
樹脂
101~150
122
40.1~45
40
[その他] その他
25.1~30
26
ガラス繊維強化ポリアミド
なし
1.3
2.0
本体
-
100-011-135
10
1個
標準形
U字形
ストレート
ワンタッチ
樹脂
101~150
150
45.1~50
50
[その他] その他
25.1~30
28
ガラス繊維強化ポリアミド
なし
0.8
1.5
本体
-
100-011-132
10
1個
標準形
U字形
ストレート
ワンタッチ
樹脂
101~150
150
45.1~50
50
[その他] その他
25.1~30
28
ガラス繊維強化ポリアミド
なし
1.3
2.0
本体
-
100-011-133
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186
( 205 )
4日目
2,746
( 3,021 )
4日目
2,746
( 3,021 )
4日目
2,909
( 3,200 )
4日目
2,909
( 3,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ取付のハンドルです(413-9003/413-9004)。
【特長】
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
・握りやすいデザインです。
・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル ワンタッチ取付 413-9003型・413-9004型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル ワンタッチ取付 413-9003型・413-9004型
ハンドル スナップインシリーズ 413-9013型・413-9014型・413-9015型
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付
DIRAK ハンドル 413-9017型、413-9018型 ワンタッチ取付
埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付
埋込取手 ワンタッチ取付 HH-JW型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格186-2,5522,705 -5,318 -798316 -
通常出荷日4日目9日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト