メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トランクハンドル_PT-148

型番:

PT-148
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

PT-148の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[その他] その他
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
11~15
グリップ太さ(mm)
14
付加機能
折り畳み形
詳細材質
亜鉛合金
本体 仕上
[塗装] グレー焼付塗装
耐荷重(N)
490
長さ(mm)
148
幅(mm)
90
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

トランクハンドル_PT-148 外形図

製品仕様

型番耐荷重N耐荷重kgf質量g
PT-14849050645

部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1ケース亜鉛合金
(ZDC)
焼付塗装/グレー
2ハンドル
3素地
4ばね鋼(SW)光沢クロメート処理(三価)
5裏蓋鋼(SPCC)有色クロメート処理(三価)
6バンパーポリウレタン(PUR)クリア
7十字穴付皿小ねじ鋼(SWCH)有色クロメート処理(三価)

技術情報・設計アイデア

取付加工図

トランクハンドル_PT-148 取付加工図

型番リスト

表示件数
型番
PT-148
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,268
( 4,695 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・筐体の正面をすっきりできます。
・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランクハンドル_PT-148の型番PT-148のページです。 型番PT-148に関する仕様情報を記載しております。
トランクハンドル_PT-148のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランクハンドル_PT-148
トランクハンドル_MUD-140
SUS製ハンドル_980640
トランクハンドル TMU-115
スプリング付トランク取手 A-175-1
ステンレス鋼製ハンドル 980643
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格4,2687,3892,49710,0143,0772,597
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形
形状その他その他その他その他-その他
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
本体 材料その他その他ステンレスその他アルミニウム合金(ADC)ステンレス
グリップ太さ【範囲選択】(mm)11~15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト