メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トランクハンドル_MUD-140

型番:

MUD-140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUD-140の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[その他] その他
付加機能
折り畳み形
詳細材質
亜鉛合金
本体 仕上
[クロムメッキ] クロームめっき
耐荷重(N)
294
長さ(mm)
140
幅(mm)
80
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

トランクハンドル_MUD-140 外形図

製品仕様

  • ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

付属品

  • 十字穴付トラス小ねじM5×8
  • 板金取付用ブラケット
No.部品名材 料仕上/色
(1)ケース亜鉛合金
(ZDC)
クロムめっき
(2)ハンドル
(3)グリップエラストマー
(TPE)
濃紺
(4)裏蓋鋼(SPCC)有色クロメート処理(三価)
(5)亜鉛合金
(ZDC)
(6)ばね鋼(SWP)
(7)止めねじ鋼(SWCH)-
(8)ブラケット鋼(SPCC)有色クロメート処理(三価)
(9)グリップ止めねじステンレス鋼ブラック
トランクハンドル_MUD-140 取付加工図

取付加工図

トランクハンドル_MUD-140 取付仕様図

取付仕様図

規格表

型 番耐荷重N耐荷重kgf質量g
MUD-14029430620

型番リスト

表示件数
型番
MUD-140
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,389
( 8,128 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・筐体の正面をすっきりできます。【材質】・亜鉛合金製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランクハンドル_MUD-140の型番MUD-140のページです。 型番MUD-140に関する仕様情報を記載しております。
トランクハンドル_MUD-140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランクハンドル_MUD-140
トランクハンドル_PT-148
SUS製ハンドル_980640
トランクハンドル TMU-115
スプリング付トランク取手 A-175-1
ステンレス鋼製ハンドル 980643
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格7,3894,2682,49710,0143,0772,597
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形
形状その他その他その他その他-その他
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
本体 材料その他その他ステンレスその他アルミニウム合金(ADC)ステンレス
付加機能折り畳み形折り畳み形折り畳み形折り畳み形折り畳み形 / 収納形折り畳み形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト