17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

チタン製ハンドル H-42-BT型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チタン製ハンドル H-42-BT型 外形図

製品仕様

  • 推奨ねじ:六角ナット(裏止め)

規格表

型 番材 料仕 上LH1H2BPRd質量g
H-42-BT-2チタン合金鏡面研磨108301181004.5M540
H-42-BT-413040101205M663
H-42-BT-151625020121506M8112

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
100
25.1~35
30
~9.9
8
10
1個
101~150
120
40.1~45
40
10~10.9
10
-
1個
101~150
150
45.1~50
50
11~15
12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,205
( 6,826 )
4日目
6,635
( 7,299 )
4日目
10,854
( 11,939 )
4日目

詳細情報

基本情報

金属アレルギーを起こしにくいチタンを使用した、人に優しいハンドル。
【特長】
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製。
・非磁性体のチタンを使用しているため、MRIなどの医療機械器具に使用可能。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。
・軽量化、防錆が必要な場所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン製ハンドル H-42-BT型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン製ハンドル H-42-BT型
チタン合金製ハンドル H-42-CT型
ステンレス鋼製ハンドル EC-H型
ハンドル KK-H型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型
丸型取手(AP-42-C・プラスチック製)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格6,205-4,989 -12,041 -1,111 -1,225 -1,586 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法おねじおねじ丸穴めねじめねじめねじ
本体 材料その他その他ステンレスアルミ合金ステンレス樹脂

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト