メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ SGH-200

型番:

SGH-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGH-200の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
151~200
ピッチ(mm)
175
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~
高さ(mm)
80
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
20.1~25
グリップ太さ(mm)
25
詳細材質
ガラス繊維強化ポリアミド
本体 仕上
[その他] 特殊エラストマー
RoHS?
10
-
-

商品情報

ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ_SGH-200の詳細

ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ_SGH-200 イメージ

ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ_SGH-200 イメージ

ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ_SGH-200 使用例

ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ_SGH-200 使用例

特殊エラストマーの性能

特殊エラストマーの性能グラフ

特殊エラストマーの性能グラフ

  • ※ 縦軸は人体の帯電圧、横軸は時間経過を示します。4秒の時点で金属に接触しています。グラフAの場合、ほぼ一瞬で0kVまで放電しているのに対し、グラフBの場合は約2秒で1kVまで放電しています。この場合、グラフAでは静電気ショックによる痛みを強く感じ、グラフBでは痛みを感じにくくなります。

放電による不快感をやわらげる仕組み

放電による不快感をやわらげる仕組み イメージ

放電による不快感をやわらげる仕組み イメージ

  • ※ 図はプラスに帯電した人体が導電物(金属など)に近づくことで導電物のマイナス電子を引き寄せる場合を示します。
  • 帯電した人体が金属などに触れると、火花放電が起こり、人体に蓄積された電気を一気に放出するため、そのショックで痛みを感じる
  • 特殊エラストマーを介した放電現象では、特殊エラストマーが緩衝材のような役割を果たし、柔らかな放電へと変換するため、放電のショックが緩和される
  • 本製品の特殊エラストマーは半導体の性質を持った樹脂で、特殊な配合により電気伝導性を持たせており、人間が自然に帯電する電圧を効率的に吸収、除去

ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ_SGH-200の寸法

(単位:mm)

ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ_SGH-200 寸法図

ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ_SGH-200 寸法図

品番材料(芯材)材料(コーティング)質量g
SGH-200ポリアミド(PA)特殊エラストマーブルー250

注意・禁止事項

  • ※ 除電効果を得るには導電性の面に取り付けてください。取付面が非導電性の場合には除電しません。アースによる放電が必要になります。
  • ※ この製品は感じる痛みを少なくするためのもので、痛みをなくすものではありません。人により痛みの感じ方に差が生じます。

この商品の付属品

  • 十字穴付なべ小ねじばね座金付M6×20(ステンレス鋼)

型番リスト

表示件数
型番
SGH-200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,645
( 12,810 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。
【特長】
・金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。
・ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
・使用温度:−30℃~80℃。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。
・ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設などに適用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ SGH-200の型番SGH-200のページです。 型番SGH-200に関する仕様情報を記載しております。
ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ SGH-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ SGH-200
抗菌取手 AP-348
プラスチック大型抗菌取手 AP-44
アングル取手 アルミタイプ
フォールディング ハンドル Eタイプ (FHE)
LAMP アルミグリップハンドル AGH-L型 ストレートタイプ
メーカースガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造ミスミイマオコーポレーションスガツネ工業
通常価格11,6451,0404,958 -8324,3895,985
通常出荷日在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目3日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形特殊形標準形
面付形種類U字形U字型U字型U字形-U字形
形状ストレートストレートストレートアングルその他ストレート
取付方法めねじ丸穴めねじ外止めめねじめねじ
本体 材料樹脂樹脂樹脂アルミ合金樹脂アルミ合金
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト