メカニカル部品技術窓口
【特長】・ワンタッチで取り付けできます。【本体材質】ABS樹脂

| 型番 | 材料 | 色 | 適応板厚t | 質量g |
|---|---|---|---|---|
| AT-100-I | ABS樹脂 | アイボリー | 0.8 | 23 |
| AT-100-BR | スチールブラウン | |||
| AT-100-B | ブラック | |||
| AT-100-10I | アイボリー | 1.0 | 22.6 | |
| AT-100-10BR | スチールブラウン | |||
| AT-100-10B | ブラック | |||
| AT-100-12I | アイボリー | 1.2 | 22.4 | |
| AT-100-12BR | スチールブラウン | |||
| AT-100-12B | ブラック | |||
| AT-100-16I | アイボリー | 1.6 | 22.3 | |
| AT-100-16BR | スチールブラウン | |||
| AT-100-16B | ブラック |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
151円 ( 166円 ) | 4日目 |
178円 ( 196円 ) | 4日目 |
151円 ( 166円 ) | 4日目 |
151円 ( 166円 ) | 19日目 |
167円 ( 184円 ) | 4日目 |
178円 ( 196円 ) | 4日目 |
166円 ( 183円 ) | 4日目 |
167円 ( 184円 ) | 4日目 |
158円 ( 174円 ) | 4日目 |
178円 ( 196円 ) | 4日目 |
151円 ( 166円 ) | 4日目 |
178円 ( 196円 ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

タキゲン製造
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
4.7通常価格(税別):353円~