17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ押出ハンドル AOT35型

通常単価(税別)
7,06911,963
税込単価
7,77613,159
通常出荷日:4日目

滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。【特長】・材質:アルミニウム合金。・仕上:ステンレス調アルマ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ押出つまみ_AOT35:関連画像

製品仕様

アルミ押出つまみ_AOT35:関連画像

商品外観

規格表

型番材料仕上LP1P2N質量g
AOT35-180アルミニウム合金ステンレス調アルマイト処理180--2129
AOT35-3403401603243
AOT35-5005001604358

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
180
10
1個
340
10
1個
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,069
( 7,776 )
4日目
9,234
( 10,157 )
4日目
11,963
( 13,159 )
4日目

詳細情報

基本情報

滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。
【特長】
・材質:アルミニウム合金。
・仕上:ステンレス調アルマイト処理。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ押出ハンドル AOT35型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ押出ハンドル AOT35型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-RU型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-SQS型
LAMP アルミ弓形ハンドル ASH型
アングル取手 アルミタイプ
角型アルミ取手(A-561・アルミニウム製)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミタキゲン製造
通常価格7,069-2,044 -2,281 -11,305832760
通常出荷日4日目3日目3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形特殊形標準形標準形特殊形
形状その他その他その他ストレートアングル-
取付方法めねじめねじめねじめねじ外止めめねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミニウム合金(ADC)
取付ピッチ【範囲選択】(mm)151~200~100~100301~101~150101~150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト