メカニカル部品技術窓口
【特長】・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)・ステンレス製で耐食性に優れています...
詳細を確認
| 型番 | 材料 | 仕上 | L | H | P | D | W | h | S | C | d | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-150 | ステンレス鋼 (SUS316) | 鏡面研磨 | 172.8 | 56 | 150 | 16 | 62 | 40 | 6 | R6.5 | 6 | 654 | 67 | 295 |
| MG-190 | 216.7 | 63 | 190 | 18 | 92 | 45 | 8 | R7.5 | 7 | 460 | ||||
| MG-250 | 275.5 | 68 | 250 | 145 | 50 | 595 | ||||||||
| MG-230T | 260 | 70 | 230 | 20 | 129 | 10 | R9 | 9 | 665 | |||||
| MG-270T | 302 | 76 | 270 | 26 | 158 | R9.5 | 900 | 92 | 1330 | |||||
| MG-300T | 330 | 70 | 300 | 20 | 199 | R9 | 654 | 67 | 820 |
【特長】
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)
・ステンレス製で耐食性に優れています
・1961N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです
・ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です
・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です(ねじは付属していません)
【用途】
・半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器などに適用


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~

タキゲン製造
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
4.7通常価格(税別):353円~