17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製回転取手 HR型

通常単価(税別)
1,0621,497
税込単価
1,1681,647
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

筐体の正面をすっきりできる取手です。【特長】・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS製回転取手 HR:関連画像

製品仕様

SUS製回転取手 HR:関連画像

商品外観

規格表

型番材料仕上LL1PHDAEFG耐荷重N耐荷重kgf質量g
HR-90Sステンレス鋼(SUS304)サテン仕上905276323612412111271349
HR-110S11064943842981059
HR-135S1359011550551.22512.212747.588

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

グリップ太さ

(mm)

耐荷重

(N)

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
~100
76
11
127
90
24
34.5
377-0028
10
1個
~100
94
11
98
110
24
40.5
376-9984
10
1個
101~150
115
12
74
135
25
53.5
376-9992
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,154
( 1,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりできる取手です。
【特長】
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
・HR-90S付属品:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)。
・HR-110S、HR-135S付属品:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)。
【用途】
・制御盤、配電盤、点検口などに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製回転取手 HR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製回転取手 HR型
ステンレス鋼製回転取手 HR-RS型
ステンレス回転取手
[ステンレス製]回転ハンドル
回転取手(A-1010・ステンレス製)
【クリーン洗浄品】ステンレス回転取手
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミエスコタキゲン製造ミスミ
通常価格1,062-1,150 -1,006 -2,518 -1,033 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目3日目
本体種類特殊形特殊形特殊形-特殊形特殊形
形状その他その他その他--その他
取付方法丸穴丸穴外止め-丸穴外止め
本体 材料ステンレスステンレスステンレス-ステンレスステンレス
グリップ太さ【範囲選択】(mm)11~1511~1511~15--11~15

取手カテゴリの売れ筋ランキング