メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製全回転引手 ST-90・ST-115

型番:

ST-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-90の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
ピッチ(mm)
80
付加機能
折り畳み形
詳細材質
SUS304
本体 仕上
[サテン仕上] サテン
長さ(mm)
90
幅(mm)
22
取付部深さ(mm)
35.5
トラスココード
377-0664
RoHS?
10

商品情報

ステンレス鋼製全回転引手 ST-90、ST-115の仕様

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製全回転引手 ST-90・ST-115:関連画像

ステンレス鋼製全回転引手の外観

ステンレス鋼製全回転引手 ST-90・ST-115:関連画像

ステンレス鋼製全回転引手の寸法図

ステンレス鋼製全回転引手 ST-90・ST-115:関連画像

この商品の使用例(天井付)

ステンレス鋼製全回転引手 ST-90・ST-115:関連画像

この商品の使用例(縦付)

品番 材料 仕上 L L1 L2 L3 H H1 H2 J B B1 t P 質量g
ST-90 ステンレス鋼(SUS304) サテン仕上 90 66.2 30.2 57 35.5 23.2 10.5 2.2 22 18.5 3.8 80 68
ST-115 115 86.2 40 67 42 26 13 2.5 25 20 4 102 102

使用上のご注意

  • 縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。
  • 縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
ST-90

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
~100
80
90
22
35.5
377-0664
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,499
( 1,649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製の回転取手です。
【特長】
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。
【用途】
・縦付、天井付ができ、幅広い用途に使用可能。
・制御盤、配電盤、点検口などに適用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製全回転引手 ST-90・ST-115の型番ST-90のページです。 型番ST-90に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製全回転引手 ST-90・ST-115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製全回転引手 ST-90・ST-115
ステンレス鋼製半回転引手 ST-80・ST-100
[ステンレス製]回転ハンドル
ステンレス回転取手
ステンレス鋼製回転取手 HR型
トランクハンドル TMU-115
メーカースガツネ工業スガツネ工業エスコミスミスガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,4992,330 -2,518 -1,006 -1,062 -10,014
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
本体種類特殊形特殊形-特殊形特殊形特殊形
形状その他その他-その他その他その他
取付方法丸穴丸穴-外止め丸穴丸穴
本体 材料ステンレスステンレス-ステンレスステンレスその他
付加機能折り畳み形折り畳み形-収納形折り畳み形折り畳み形
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング