17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SUS製フィニッシュハンドル_FB

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

SUS製フィニッシュハンドル_FB 外形図

製品仕様

型番材料仕上LHBTPS質量g
FB-90ステンレス鋼(SCS13)鏡面研磨902610.56821045
FB-1101102812.571021260
FB-1301303214.581201493

※SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
82
26
10~10.9
10.5
10
1個
101~150
102
28
11~15
12.5
10
1個
101~150
120
32
11~15
14.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,697
( 5,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,593
( 7,252 )
4日目
6,997
( 7,697 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・デザイン性を求める装置に最適です。・ステンレス製。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製フィニッシュハンドル_FBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS製フィニッシュハンドル_FB
SUS製フィニッシュハンドル 穴4つ_FT-1
SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JS
SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSR
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
SUS製ハンドル_EC-Y
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,697-7,588 -2,835 -2,397 -9457,642 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじ丸穴めねじめねじめねじ丸穴
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト