メカニカル部品技術窓口
【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げ...
詳細を確認
外形図
| 品番 | 材料 | 仕上 | L | H | P | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-CU80TT | ステンレス鋼(SUS303) | 鏡面研磨およびサテン仕上 | 82 | 32 | 72 | 112 |
| XL-CU100TT | 102 | 34 | 92 | 136 | ||
| XL-CU120TT | 122 | 36 | 112 | 163 | ||
| XL-CU150TT | 152 | 38 | 142 | 200 | ||
| XL-CU180TT | 182 | 40 | 172 | 234 | ||
| XL-CU220TT | 222 | 42 | 212 | 282 | ||
| XL-CU300TT | 302 | 44 | 292 | 372 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,192円 ( 3,511円 ) | 4日目 |
4,092円 ( 4,501円 ) | 4日目 |
4,477円 ( 4,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,672円 ( 5,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,697円 ( 6,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,832円 ( 6,415円 ) | 4日目 |
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
【用途】
・配分電盤・制御盤などに適用。

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
SEMI規格に準拠(SEMIS8-0701)。ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2