17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型

通常単価(税別)
6903,669
税込単価
7594,036
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シンプルなデザイン性の取っ手です。【特長】・座金単体でもご注文いただけます。・付属品:座金 H-42-...

詳細を確認
  • 取り付けの際は、必ず付属の座金を使用してください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)ハンドルステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
(2)座金H-42-Z型バレル研磨
(3)ばね座金素地
(4)六角ナット

規格表

型 番LH1H2BPRd質量g座金
H-42-B-8662276603M420H-42-Z-6
H-42-B-148630108027
H-42-B-175117683.5M540H-42-Z-7
H-42-B-210991004.580H-42-Z-9
H-42-B-312040101105M6120H-42-Z-10
H-42-B-4130120125
H-42-B-151625020121506M8235H-42-Z-12
H-42-B-5200188270
H-42-B-6250238320
H-42-B-7300288365

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
~100
68
25.1~35
30
~9.9
7
254-0029
10
1個
~100
100
25.1~35
30
~9.9
9
254-0002
10
1個
101~150
110
40.1~45
40
10~10.9
10
253-9985
10
1個
101~150
120
40.1~45
40
10~10.9
10
253-9969
10
1個
151~200
188
45.1~50
50
11~15
12
253-9942
10
1個
201~300
238
45.1~50
50
11~15
12
253-9926
10
1個
~100
60
~25
22
~9.9
6
254-0045
10
1個
~100
80
25.1~35
30
~9.9
6
254-0088
10
1個
101~150
150
45.1~50
50
11~15
12
254-0061
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
861
( 947 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,765
( 1,942 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,346
( 2,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,818
( 3,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,669
( 4,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,308
( 3,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
891
( 980 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,097
( 3,407 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シンプルなデザイン性の取っ手です。
【特長】
・座金単体でもご注文いただけます。
・付属品:座金 H-42-Z型、ばね座金、六角ナット。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。

ご注意

  • 取り付けの際は、必ず付属の座金を使用してください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型
SUS製ハンドル_H-42-B-9
ステンレス鋼製ハンドル EC-H型
チタン製ハンドル H-42-BT型
LAMP ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-C型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格690-685 -1,06712,041 -6,205 -810 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
取付方法おねじめねじおねじ丸穴おねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスその他ステンレス

取手カテゴリの売れ筋ランキング