メカニカル部品技術窓口
【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れている。 【用途】 ・配分電盤・制御盤など。

外形図
| 品番 | 材料 | 仕上 | L | H | P | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECH-75S | ステンレス鋼(SUS303) | サテン仕上 | 83 | 40 | 75 | 115 |
| ECH-75M | 鏡面研磨 | |||||
| ECH-100S | サテン仕上 | 108 | 100 | 135 | ||
| ECH-100M | 鏡面研磨 | |||||
| ECH-125S | サテン仕上 | 133 | 125 | 153 | ||
| ECH-125M | 鏡面研磨 | |||||
| ECH-150M | 158 | 50 | 150 | 190 | ||
| ECH-200M | 208 | 200 | 244 | |||
| ECH-250M | 258 | 250 | 280 | |||
| ECH-300M | 308 | 300 | 306 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,857円 ( 3,143円 ) | 4日目 |
2,638円 ( 2,902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,166円 ( 3,483円 ) | 4日目 |
2,903円 ( 3,193円 ) | 4日目 |
3,377円 ( 3,715円 ) | 4日目 |
3,304円 ( 3,634円 ) | 4日目 |
4,067円 ( 4,474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,343円 ( 4,777円 ) | 4日目 |
5,827円 ( 6,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,542円 ( 6,096円 ) | 4日目 |

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
SEMI規格に準拠(SEMIS8-0701)。ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~