メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ハンドル 980643

通常単価(税別)
2,597
税込単価
2,857
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

980643
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

980643の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
付加機能
折り畳み形
詳細材質
SUS304
本体 仕上
[バフ研磨] 鏡面仕上
耐荷重(N)
245
長さ(mm)
75
幅(mm)
58
取付部深さ(mm)
10.3
RoHS?
10

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ハンドル 980643 外形図01

製品仕様

【取付加工図】
【板金の場合】
ステンレス鋼製ハンドル 980643  取付加工図
ステンレス鋼製ハンドル 980643 板金の場合

規格表

型 番材 料仕 上耐荷重N耐荷重kgf質量g
980643ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨2452551

型番リスト

表示件数
型番
980643
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
【用途】
・配分電盤・制御盤などに適用。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ハンドル 980643の型番980643のページです。 型番980643に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ハンドル 980643のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の扉に使用
5
満足度:5.0
製品の扉に使用しました。 サイズ、種類、品質、価格、納期どれも納得出来る商品です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ハンドル 980643
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 折り畳みタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製角棒
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH2)
メーカースガツネ工業ミスミミスミミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,5972,670 -2,2605302,327 -4,505 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類特殊形標準形標準形標準形標準形標準形
形状その他ストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴おねじ丸穴めねじめねじめねじ
本体 材料ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能折り畳み形折りたたみ式/フォールディング----
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト