メカニカル部品技術窓口
シンプルなデザインの掘込取手です。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・ヘアライン仕上と鏡面...
詳細を確認
寸法図(HH-FB型、HH-FBM型)

寸法図(HH-FC型、HH-FCM型)

取付加工図
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 表面プレート | ステンレス鋼 (SUS304) | ヘアライン仕上、鏡面研磨 |
| (2) | 蓋カバー | 光沢バレル研磨 | |
| (3) | 六角ボルトM4×10 | 素地 | |
| (4) | 六角ナットM4 |
| 型番 | ボルト/ナット | 材料 | 仕上 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P1 | P2 | P3 | P4 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH-FB-1 | M4ボルト | ステンレス鋼 (SUS304) | ヘアライン 仕上 | 138 | 96 | 95 | 99 | 88 | 62 | 21 | 35 | 64 | 110 | 65 | 14 | 11.5 | 170 |
| HH-FC-1 | M4ナット | ||||||||||||||||
| HH-FB-2 | M4ボルト | 109.5 | 71 | 70 | 73 | 64 | 40 | 14.5 | 25 | 42 | 88 | 38 | 10.75 | 13 | 100 | ||
| HH-FC-2 | M4ナット | ||||||||||||||||
| HH-FB-3 | M4ボルト | 94 | 61 | 60 | 63 | 60 | 43 | 12 | 45 | 76 | 32 | 9 | 14 | 80 | |||
| HH-FC-3 | M4ナット | ||||||||||||||||
| HH-FB-1M | M4ボルト | 鏡面研磨 | 138 | 96 | 95 | 99 | 88 | 62 | 21 | 35 | 64 | 110 | 65 | 14 | 11.5 | 170 | |
| HH-FC-1M | M4ナット | ||||||||||||||||
| HH-FB-2M | M4ボルト | 109.5 | 71 | 70 | 73 | 64 | 40 | 14.5 | 25 | 42 | 88 | 38 | 10.75 | 13 | 100 | ||
| HH-FC-2M | M4ナット | ||||||||||||||||
| HH-FB-3M | M4ボルト | 94 | 61 | 60 | 63 | 60 | 43 | 12 | 45 | 76 | 32 | 9 | 14 | 80 | |||
| HH-FC-3M | M4ナット |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,802円 ( 1,982円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,109円 ( 2,320円 ) | 4日目 |
1,437円 ( 1,581円 ) | 4日目 |
1,929円 ( 2,122円 ) | 4日目 |
1,072円 ( 1,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,777円 ( 1,955円 ) | 4日目 |
2,123円 ( 2,335円 ) | 4日目 |
2,047円 ( 2,252円 ) | 4日目 |
1,219円 ( 1,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,676円 ( 1,844円 ) | 4日目 |
1,021円 ( 1,123円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,712円 ( 1,883円 ) | 4日目 |
シンプルなデザインの掘込取手です。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。
・HH-FB-1、HH-FC-1、HH-FB-1M、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
【用途】
・厨房などの扉・各種キャビネットなどに適用。

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
SEMI規格に準拠(SEMIS8-0701)。ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2