17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体 仕上

    • バフ研磨
    • ヘアライン仕上
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH-DS114型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH-DS114型 外形図

製品仕様

【取付加工図】
【取付仕様図】
LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH-DS114型 取付加工図
LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH-DS114型 取付仕様図
No.部品名材 料仕 上
(1)本体ステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨/ヘアライン仕上
(2)ケースステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(3)スペーサー-

規格表

型 番仕 上質量g
HH-DS114M鏡面研磨105
HH-DS114Sヘアライン仕上

型番リスト

表示件数

本体 仕上

RoHS?最小発注数量
[バフ研磨] 鏡面仕上
10
1個
[ヘアライン仕上] ヘアーライン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,035
( 6,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,035
( 6,639 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・厨房などの扉・各種キャビネットなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH-DS114型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品引き出し部取っ手として使用
5
満足度:5.0
製品引き出し部取っ手として使っています。加工を含めた取付けが容易であること、また使用環境により本体仕上げが選択可能なこと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH-DS114型
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-KS114型
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-K
ステンレス鋼製 埋込ハンドル 26700
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,0356,854 -5,9975,1777,597510
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形特殊形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法めねじめねじめねじめねじ丸穴めねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能収納形収納形収納形収納形折り畳み形収納形

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト