メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D

型番:

HH-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HH-Dの仕様・寸法情報

本体種類
埋込形
形状
その他
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
付加機能
収納形
詳細材質
SUS316
本体 仕上
[バフ研磨] 鏡面仕上
長さ(mm)
114
幅(mm)
41
取付部深さ(mm)
15
RoHS?
10
-
-

商品情報

ステンレス鋼製 埋込取手 HH-Dの仕様

商品外観

商品外観

外形図

外形図

取付方法

取付方法

取付加工図(木製の場合)

取付加工図(木製の場合)

取付加工図(板金の場合)

取付加工図(板金の場合)

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨
(2)カップABS樹脂ブラック

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

品番適応板厚質量g
HH-D2以下85

※適応板厚は板金の場合です。

型番リスト

表示件数
型番
HH-D
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりできる取手です。
【特長】
・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。
以下付属品
・板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)。
・木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 埋込取手 HH-Dの型番HH-Dのページです。 型番HH-Dに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-K
ステンレス鋼製 埋込ハンドル 26700
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,9975,1778,06153764519,602 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目
本体種類埋込形埋込形特殊形埋込形埋込形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法めねじめねじ丸穴めねじめねじ丸穴
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能収納形収納形折り畳み形収納形収納形収納形

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト