17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JS

通常単価(税別)
2,8355,007
税込単価
3,1195,508
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

デザイン性を求める装置に最適。【特長】・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JS 外形図

規格表

型番材料仕上LPH質量g
XL-JS165TTステンレス鋼(SUS316)鏡面研磨およびサテン仕上1661603081
XL-JS260TT26025433122
XL-JS360TT35835236166

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
151~200
160
25.1~35
30
10
1個
301~
352
40.1~45
36
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,835
( 3,119 )
4日目
5,007
( 5,508 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適。
【特長】
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JS
SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSR
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
SUS製フィニッシュハンドル_FB
SUS製ハンドル_EC-Y
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格2,835-2,397 -9454,697 -7,642 -6,770 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじ丸穴丸穴
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング