メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14

型番:

H-42-F14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-42-F14の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
ピッチ(mm)
80
取付高さ【範囲選択】(mm)
25.1~35
高さ(mm)
30
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
~9.9
グリップ太さ(mm)
6
詳細材質
SUS316
本体 仕上
[バフ研磨] 鏡面仕上
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14 外形図

製品仕様

型番材料仕上質量g
H-42-F14ステンレス鋼(SUS316)鏡面研磨25

型番リスト

表示件数
型番
H-42-F14
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・デザイン性を求める装置に最適です。・ステンレス製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14の型番H-42-F14のページです。 型番H-42-F14に関する仕様情報を記載しております。
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
SUS製ハンドル_H-42-B-9
ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-BL-100
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
角型取手_937-102
ステンレス鋼製ハンドル FT-110S
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9451,0672,2061,1539183,663
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
取付方法めねじおねじおねじめねじめねじ丸穴
本体 材料ステンレスステンレスステンレスアルミ合金その他ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト