メカニカル部品技術窓口
【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れている。 【用途】 ・配分電盤・制御盤など。
詳細を確認
寸法図
| 型番 | 材料 | 仕上 | L | P | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-3812-02-098 | ステンレス鋼(SUS316) | ヘアライン仕上 | 106 | 96 | 93 |
| 14-3812-02-136 | 138 | 128 | 113 | ||
| 14-3812-02-225 | 234 | 224 | 174 | ||
| 14-3812-02-322 | 330 | 320 | 240 | ||
| 14-3812-02-411 | 426 | 416 | 300 | ||
| 14-3812-02-519 | 522 | 512 | 360 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,528円 ( 8,281円 ) | 4日目 |
6,545円 ( 7,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,411円 ( 10,352円 ) | 4日目 |
8,977円 ( 9,875円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,824円 ( 13,006円 ) | 4日目 |
14,117円 ( 15,529円 ) | 4日目 |
12,219円 ( 13,441円 ) | 4日目 |
13,317円 ( 14,649円 ) | 4日目 |
16,729円 ( 18,402円 ) | 4日目 |
25,687円 ( 28,256円 ) | 4日目 |
26,764円 ( 29,440円 ) | 4日目 |
35,721円 ( 39,293円 ) | 4日目 |
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・配分電盤・制御盤など。

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
SEMI規格に準拠(SEMIS8-0701)。ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2