メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ベース スリムリフトSL型用 SL-BP

型番:

SL-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-BPの仕様・寸法情報

種類
付属部品
仕様
ベース

商品情報

ベース スリムリフトSL型用 SL-BPの仕様

ベース スリムリフトSL型用 SL-BPの外観

ベース スリムリフトSL型用 SL-BPの外観

ベース スリムリフトSL型用 SL-BPの外形図

ベース スリムリフトSL型用 SL-BPの外形図

型番部品名材料仕上
(1)ベースアルミニウム合金粉体塗装/ブラック
(2)アジャスターポリアミド(PA)/鋼-

型番リスト

表示件数
型番
SL-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,441
( 75,285 )
4日目

詳細情報

基本情報

スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベース。
【特長】
・2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用可能。
【用途】
・作業テーブル、治具製作に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベース スリムリフトSL型用 SL-BPの型番SL-BPのページです。 型番SL-BPに関する仕様情報を記載しております。
ベース スリムリフトSL型用 SL-BPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベース スリムリフトSL型用 SL-BP
コントロールユニット TR-SL-2S
RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用
システムレッグ SY060型
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ(シンクロ形)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格68,441126,492138,215 -23,082 -355,034 -423,640 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
種類付属部品電源ユニットコントローラ付属部品昇降装置昇降装置
仕様ベーススリムリフト用アルファコローネAC-M-1型シンクロタイプ用パイプ径:φ60.5スタンダードタイプシンクロタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト