17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

キーボードスライド 8150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キーボードスライド 8150

販売終了

型番

8150-12

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

3/4スライドの2段引のキーボード用スライドレールです。
【特長】
・レバー操作でインナーレールを取り外せます。
・レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
・アウターメンバー取付部のクッション効果によりスムーズなスライドが得られます。
・天板の裏側に直接ねじ止めできるブラケット付です。
・ブラケットの取り付け向きは外側、内側、上下にもできます。
・ブラケットの高さは7段階に調節できます。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(mm)
304.8
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト