メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SUS製受座フック_07-535SS

型番:

07-535SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

07-535SSの仕様・寸法情報

種類
受座フック
材質
ステンレス
仕様
ねじ固定タイプ
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
16
高さ(mm)
30
RoHS?
10

商品情報

外形図

SUS製受座フック_07-535SS 外形図

製品仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:バレル研磨

注意・禁止事項

  • 輸入品です。寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります。

型番リスト

表示件数
型番
07-535SS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

あらゆるものをすっきり収納。
【特長】
・ステンレス鋼製で耐食性に優れている。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製受座フック_07-535SSの型番07-535SSのページです。 型番07-535SSに関する仕様情報を記載しております。
SUS製受座フック_07-535SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS製受座フック_07-535SS
SUS製受座フック_07-613SS
SUS製受座フック_03-535SS
SUS製受座フック_02-535SS
SUS製受座フック_01-535SS
SUS製受座フック_03-613SS
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格820525651545589467
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類受座フック受座フック受座フック受座フック受座フック受座フック
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕様ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト