メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SUS製受座フック_02-1123SS

通常単価(税別)
696
税込単価
766
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】あらゆるものをすっきり収納。材質:ステンレス材料:ステンレス鋼(SUS304)仕上:バレル研磨...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

02-1123SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02-1123SSの仕様・寸法情報

種類
受座フック
材質
ステンレス
仕様
ねじ固定タイプ
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
16
高さ(mm)
37
RoHS?
10

商品情報

外形図

SUS製受座フック_02-1123SS 外形図

製品仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:バレル研磨

型番リスト

表示件数
型番
02-1123SS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
696
( 766 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】あらゆるものをすっきり収納。材質:ステンレス材料:ステンレス鋼(SUS304)仕上:バレル研磨高さ、幅(mm):37×16mmRoHS10対応品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製受座フック_02-1123SSの型番02-1123SSのページです。 型番02-1123SSに関する仕様情報を記載しております。
SUS製受座フック_02-1123SSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
荷締め機として使っています
5
満足度:5.0
荷締め機として使っています。現場からワンタッチで取付け、取外しができる荷締め機の要望があり、帯にこの商品とファスナーを取...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS製受座フック_02-1123SS
SUS製受座フック_03-1123SS
SUS製受座フック_02-613SS
SUS製受座フック_02-655SS
SUS製受座フック_02-535SS
SUS製受座フック_03-655SS
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格696597474783631785
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
種類受座フック受座フック受座フック受座フック受座フック受座フック
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕様ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト