メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

型番:

KR65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KR65の仕様・寸法情報

種類
角落し
材質
[ステンレス] ステンレス鋼
なし
長さ(mm)
65
材料(詳細)
本体・受座A・受座B:ステンレス鋼
RoHS?
10

商品情報

ステンレス鋼製 角ラッチ KR65の仕様

ステンレス鋼製 角ラッチ KR65の外観

ステンレス鋼製 角ラッチ KR65の外観

ステンレス鋼製 角ラッチ KR65の外形図

ステンレス鋼製 角ラッチ KR65の外形図

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼バレル研磨
(2)受座A
(3)受座B
品番質量g
KR65125

型番リスト

表示件数
型番
KR65
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,072
( 2,279 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付場所に合わせて選べる2種類の受座付き角ラッチ。
【特長】
・十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)が付属。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 角ラッチ KR65の型番KR65のページです。 型番KR65に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
ステンレス鋼製 角ラッチ KR75
アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A
ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40
LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL2型
LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL4型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,0723,7863,8971,497898998 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
種類角落し角落し平面ラッチ角落し平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼ステンレス鋼アルミニウムステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
長さ(mm)657565---
材料(詳細)本体・受座A・受座B:ステンレス鋼本体・受座A・受座B:ステンレス鋼-本体・押し棒・受座:ステンレス鋼本体/落し棒/受座A/受座B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)本体/落し棒/受座A/受座B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト