メカニカル部品技術窓口
経年変化による性能の劣化が少ないキャビネット用電気錠です。【特長】・機械部品が含まれていないため、摩耗...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

付属品
注意

使用例

取付例

本体

取付ブラケット

ストライクプレート
| 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
|---|---|---|
| 本体 | ステンレス鋼(SUS304) | へアライン仕上 |
| 鋼(ヨーク) | 光沢クロメート処理 | |
| ポリウレタン(PUR) | ブラック | |
| ストライクプレート | 特殊鋼 | 光沢クロメート処理 |
| 品番 | 電圧 | 電流 | 消費電力 | 使用温度範囲 | 吸着力N | 吸着力kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCL-24 | DC24V | 84mA | 2.0W | -40~60℃ | 756 | 77 |
経年変化による性能の劣化が少ないキャビネット用電気錠です。
【特長】
・機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。
・部品はすべて扉の内側に取り付けるため、機械的なロック機構のように、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。
・面付タイプのため、既存の扉への後付けも可能です。
・通電時に施錠します。
・防水性能のレベルは、NEMA4X規格(IP66相当)をクリアします。
・本体表面および金属部分は鋼製で防錆仕様ではないが、吸着機能は問題はありません。
・小型で省スペース化に最適です。
【用途】
・小型のマグナロックで、薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33
4.5通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30
4.7通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33
5通常価格(税別):3,832円~

タキゲン製造
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12
0通常価格(税別):4,083円

タキゲン製造
キープ型ソレノイドロック LE-34
4通常価格(税別):6,762円~

タキゲン製造
ソレノイドロック LE-30-11
4通常価格(税別):3,945円

タキゲン製造
耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70
0通常価格(税別):9,052円

タキゲン製造
小型電磁スナッチロックLE-54
0通常価格(税別):4,696円

ミスミ
スナップ錠 PKWS
4.8通常価格(税別):174円~