17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 吸着感知機能

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

埋込式マグナロック M34R

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

本体切欠図

埋込式マグナロック M34R:関連画像

木枠

埋込式マグナロック M34R:関連画像

金属、またはフラッシュ材などの中空の枠(取付ブラケット使用)

埋込式マグナロック M34R:関連画像

概略図

  • ※ ストライクプレート(扉取付)寸法:162.6×36.6×13.3mm
埋込式マグナロック M34R:関連画像

取付位置説明図

品番 吸着感知B機能 電圧 電流 消費電力 使用温度範囲 吸着力N 吸着力kgf
M34R-M 無し DC12V/24V +25%
-5%
320mA/170mA 4.2W -40~60℃ 2225N 227kgf
M34R-BM 付き DC12V/24V +25%
-5%
320mA/170mA 4.2W -40~60℃ 2225N 227kgf
埋込式マグナロック M34R:関連画像

板金取付図

埋込式マグナロック M34R:関連画像

使用例(引戸/扉側部小口面取付仕様)

取付位置

開き戸 引戸
扉上部小口面 扉側部小口面 扉面 扉上部小口面 扉側部小口面
M34R

付属品

  • ストライクプレート
  • 取付ブラケット(板金用)

注意

  • 本体およびストライクプレートの取付寸法、また適応扉厚などの詳細は、お問い合わせください。
  • 吸着力にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
  • 本体は必ず枠に、ストライクプレートは扉に取り付けてください。
  • 取付位置に必ず取り付けてください。これ以外の取り付けをした場合、誤作動または故障の原因になります。

型番リスト

表示件数

吸着感知機能

最小発注数量
付き
1個
無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,170
( 125,587 )
4日目
89,879
( 98,867 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体のみが埋込取り付けのタイプです。
・扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。
・本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、外観がすっきりし、扉周りのデザインを損ないません。
・DC12V/24Vのどちらの電圧にも対応できます。
・吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。
【用途】
・フェンス、門扉、点検口などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込式マグナロック M34Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込式マグナロック M34R
両開き扉用マグナロック DM62-M
小型マグナロック MCL-24 キャビネット用電気錠
電気ゲートロック GL1M
MAGNALOCK 非接触スイッチWSS
電磁石式電気錠 埋込式マグナロック 屋外対応タイプ SAM型・SAM2型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格89,879-214,39657,510140,693117,398148,820 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目71日目4日目4日目
種類電気錠電気錠電気錠電気錠センサ・スイッチ電気錠
電気錠施錠通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時解錠タイプ通電時施錠タイプ
定格電圧(V)DC12/24DC12/24DC24DC12/DC24DC12/24-
取付面正面側面正面--正面
消費電力(W)4.262.03.5/4.11.5以下-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト