メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タッチスイッチ SP-1

型番:

SP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-1の仕様・寸法情報

種類
センサ・スイッチ
定格電圧(V)
DC12/24
材料
アルミ合金/ポリアミド
RoHS?
10

商品情報

外形図

タッチスイッチ SP-1 外形図

規格表

型 番電 流電 圧出力接点容量使用温度範囲材 料仕上/色質量g
SP-16mA(待機時)
20mA(作動時)
DC12V/24V2A0~43℃アルミニウム合金
/ポリアミド(PA)
シルバー
アルマイト処理
/ホワイト
300

型番リスト

表示件数
型番
SP-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,905
( 63,696 )
4日目

詳細情報

基本情報

プレート状のタッチスイッチ。
【特長】
・触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰。
・感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできる。
・室内用。
【用途】
・各種産業機器等に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチスイッチ SP-1の型番SP-1のページです。 型番SP-1に関する仕様情報を記載しております。
タッチスイッチ SP-1のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用に関して注意することはありますか?
A
感度を上げすぎたり、金属板などの導電体が隣接していると何も触れないのに感知しっぱなしになりますのでご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチスイッチ SP-1
マグナロック IFコントローラー MG-IF1000
タッチセンサーバー TSB-3CLM
赤外線センサー XMS
電気ゲートロック GL1M
小型省電力電磁スナッチロックLE-53
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格57,90556,89993,19871,505140,6936,087
通常出荷日4日目4日目4日目4日目71日目4日目
種類センサ・スイッチ制御コントローラセンサ・スイッチセンサ・スイッチ電気錠電気錠
定格電圧(V)DC12/24AC100DC12/24DC12/24DC12/DC24DC5
材料アルミ合金/ポリアミドABS樹脂アルミ合金/ポリアミドプラスチック--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング