17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90

通常単価(税別)
2,3594,006
税込単価
2,5954,407
通常出荷日:4日目

ワンタッチ取付のスラムラッチ。【特長】・取り付けに、ねじ、ナット、平座金が不要なスナップイン仕様。・薄...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90 外形図

製品仕様

スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90 取付加工図

取付加工図

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)カム光沢クロメート処理
(3)ピソ
(4)フック部焼結鋼-

規格表

型 番別番/同番適応板厚
482-9002.00-00015-B同番1.2~1.7
482-9002.00-00020-B1.7~2.2
482-9002.00-00025-B2.2~2.7
482-9003.00-00015錠前なし1.2~1.7
482-9003.00-000201.7~2.2
482-9003.00-000252.2~2.7

使用例

スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90 使用例

操作方法
レバーの上部を押し、下部を持ち上げると、ラッチが引っ込み、扉が開けられます。

型番リスト

表示件数

別番/同番

適応板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
あり
別番
1.2~1.7
10
1個
あり
別番
1.7~2.2
10
1個
あり
別番
2.2~2.7
10
1個
なし
錠前なし
1.2~1.7
10
1個
なし
錠前なし
1.7~2.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,914
( 4,305 )
4日目
4,006
( 4,407 )
4日目
4,006
( 4,407 )
4日目
2,359
( 2,595 )
4日目
2,359
( 2,595 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ取付のスラムラッチ。
【特長】
・取り付けに、ねじ、ナット、平座金が不要なスナップイン仕様。
・薄型のスラムラッチ。
・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かる。
【用途】
・軽量用扉、パネル脱着の頻度が多い扉に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90
プッシュラッチ MC-28
プッシュラッチ PR3PK ワンタッチ取付
LAMP 耐熱プッシュラッチ MLC-HT130BL
LAMP プッシュラッチ MLC-100DS-WT 上下補正±4mmタイプ
LAMP 大型マグネラッチ ML-120型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,359-555238982973644
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目4日目4日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ角落し
材質ポリアミド(PA)樹脂樹脂ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)樹脂
材料(詳細)本体:ポリアミド(PA)/カム・ピン:鋼/フック部:焼結鋼本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座/ストライク:ポリアミド(PA)ケース/ロータリーベース:ABS樹脂、スライドアーム:ポリアセタール(POM)本体1/ストライク:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:ガラス繊維強化PBT樹脂、ばね:ステンレス鋼(SUS304)本体1:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:PBT樹脂、ばね:鋼、ディスタンスプレート/ストライク:ポリアセタール(POM)本体:ABS樹脂、ヨーク:鋼(SPCC)、受座:ABS樹脂/鋼(SPCC)
ブラックブラックケース/スライドアーム:ブラック、ロータリーベース:クリアーブラックホワイトブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト