メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付

型番:

SX-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SX-48の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] ポリアミド(PA)
なし
長さ(mm)
48
ブラック
RoHS?
10

商品情報

スナップロック(SX-48)ワンタッチ取付 仮保持機能付の仕様と寸法

スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付:関連画像

寸法図

スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付:関連画像

取付加工図

No. 部品名 材料
(1) ケース ポリアミド(PA)(UL94V-2)
(2) ラッチ ポリアセタール(POM)(UL94HB)
ばね ステンレス鋼(SUS304)
品番 適応板厚 保持力N/1ヶ 保持力kgf/1ヶ 質量g
SX-48 0.8~2.3 プラック 49 5 11

注意
天井扉のように扉が脱落する恐れのある場合は、別途ねじ止めなどで扉を固定してください。

スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付:関連画像

使用例

スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付:関連画像

取付方法

作動方法

スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付:関連画像

扉を閉じるとラッチが作動し、ロックする。

スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付:関連画像

レバーをいっぱいにスライドさせると仮保持状態になる。

スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付:関連画像

扉を開くとレバーとラッチが元の位置に戻る。

型番リスト

表示件数
型番
SX-48
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

仮保持機能が付いたスナップロックです。
【特長】
・扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。
・取り付けもワンタッチで簡単です。
・ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。
・複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。
・樹脂製で錆の心配がありません。
・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
・樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。
【用途】
・軽量の扉などに使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミリオンロック シリンダープッシュ錠 2300M型 画像

    スガツネ工業

    ミリオンロック シリンダープッシュ錠 2300M型

    木製引違戸用で、施錠にキーが必要なタイプ。取付座③を外すと、ガラスはかまや板金製引違戸にも使用可能。ディンプルキー使用で、鍵違い数は最大10万通り。

  • ミニナックルロック NAL-S型 画像

    スガツネ工業

    ミニナックルロック NAL-S型

    小型なので省スペース化に最適なナックルロック。キーの抜き差しが1ヶ所のNAL-S-1型と、2ヶ所のNAL-S-2型あり。NAL-S-1型は解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用。カムを裏返すと、左右の回転方向を変更できる(納入時は右回転)。

  • スナップロック 282型 ワンタッチ取付 画像

    スガツネ工業

    スナップロック 282型 ワンタッチ取付

    ワンタッチ取付。筐体の密閉対策に最適。扉や蓋の取付穴に差し込むだけで、ワンタッチで取り付け可能。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かる。ポリアミド製で錆の心配がない。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付の型番SX-48のページです。 型番SX-48に関する仕様情報を記載しております。
スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置扉部に使用しています
5
満足度:5.0
装置自体がクリーンルーム内での使用もあるため、当初設計段階でサイズ、性能、材質などを比較検討しこの商品の利用を始めました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付
スナップロック 282型 ワンタッチ取付
フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付
プッシュラッチ PR3PK ワンタッチ取付
フラッシュラッチ LC-48型
表示器付ラッチ錠 850-300+850-500型・850-301+850-500型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格348869 -9,287 -2381,40019,628
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目3日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)樹脂ステンレス鋼(SUS304)ポリアミド(PA)
なしなしありなしなしなし
長さ(mm)4844--48-
ブラック-ブラックケース/スライドアーム:ブラック、ロータリーベース:クリアー-ホワイト
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト