メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

レバーハンドル ラッチセット アルミフレーム用付属部品_2285396

型番:

2285396
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2285396の仕様・寸法情報

ハンドル形状
L型ハンドル
種類
関連部品
材質
アルミニウム
材質(詳細)
アルミニウム合金
仕上
シルバー
種類(詳細)
レバーハンドル用ラッチセット
備考
扉1枚の必要数:1セット
-
-

商品情報

外形図

レバーハンドル ラッチセット アルミフレーム用付属部品_2285396 外形図

製品仕様

材料アルミニウム合金
仕上シルバー

※扉に30×30mmのアルミフレーム使用時の専用品です。

型番リスト

表示件数
型番
2285396
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・枠側のアルミフレームに最適なレバーハンドル ラッチセットになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーハンドル ラッチセット アルミフレーム用付属部品_2285396の型番2285396のページです。 型番2285396に関する仕様情報を記載しております。
レバーハンドル ラッチセット アルミフレーム用付属部品_2285396のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーハンドル ラッチセット アルミフレーム用付属部品_2285396
ハンドルケース_AF-25-P06
レバーハンドル ZL-1101型
レバーハンドル ZL-1103型
レバーハンドル ZL-1102型
レバーハンドル 14-1816型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,9974,989217,800 -312,800 -219,800 -49,320 -
通常出荷日在庫品1日目4日目3日目3日目3日目3日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドル
種類関連部品関連部品本体本体本体本体
材質アルミニウムアルミニウムステンレスステンレスステンレスステンレス
材質(詳細)アルミニウム合金アルミニウム合金(ADC)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)
仕上シルバーニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装Zwei L 仕上Zwei L 仕上Zwei L 仕上ヘアライン
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト