メカニカル部品技術窓口

確定しました

スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

通常単価(税別)
14,672
税込単価
16,139
通常出荷日:4日目

ダイヤルとキーのどちらでも解錠できる、錠前付のスイングハンドルです。【特長】・設定した解錠番号を忘れた...

詳細を確認

型番:

107-9274-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-9274-Dの仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
ダイヤルロック
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
仕様
シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)
材質(詳細)
亜鉛合金
ブラック
勝手
左右勝手兼用
同番/別番
同番(No.1333)
適応板厚(mm)
1.5~2.5
種類(詳細)
スイングハンドル本体
RoHS?
10
-
-

商品情報

DIRAK スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用_107-9274-Dの詳細

DIRAK スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用_107-9274-D イメージ

DIRAK スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用_107-9274-D イメージ

ダイヤル錠、解錠番号の変更方法

  • 1.ダイヤル錠を解錠番号にセットする(初期設定では「000」で解錠する)
  • 2.ダイヤル錠下部にある小さな穴にシャープペンなどの先を入れ、押し込む
  • 3.押し込んだまま任意の解錠番号3桁を合わせ、押し込んだものを抜けば、新しい解錠番号が設定される
ダイヤル錠、解錠番号の変更方法 イメージ

ダイヤル錠、解錠番号の変更方法 イメージ

DIRAK スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用_107-9274-Dの寸法

(単位:mm)

DIRAK スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用_107-9274-D 取付加工図

DIRAK スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用_107-9274-D 取付加工図

DIRAK スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用_107-9274-D 寸法図

DIRAK スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用_107-9274-D 寸法図

(単位:mm)

品番別番/同番キー番号仕様材料適応板厚
107-9274-D同番No.1333シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)亜鉛合金ブラック1.5~2.5

注意・禁止事項

  • ※ キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。ご了承ください。

型番リスト

表示件数
型番
107-9274-D
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,672
( 16,139 )
4日目

詳細情報

基本情報

ダイヤルとキーのどちらでも解錠できる、錠前付のスイングハンドルです。
【特長】
・設定した解錠番号を忘れた場合や緊急時には、キーで解錠できます。
・3桁の解錠番号の変更は、解錠番号が分からないと行えないため、高い安全性があります。
・左右勝手兼用です。
・シリンダーバレルキャップ付で、IP65に適応しています。
・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
【用途】
・筐体の密閉対策に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-Dの型番107-9274-Dのページです。 型番107-9274-Dに関する仕様情報を記載しております。
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型
スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92
オートロック平面ハンドル(シリンダー錠タイプ) A-480-A
プラスチックダイヤルロック錠 CP-296N
小型ボックス用ラッチ錠 C-839
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格14,67212,339 -7,066 -4,073 -4,6072,563
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ダイヤルロックダイヤルロック錠前付き錠前付きダイヤルロックラッチ式
材質亜鉛亜鉛樹脂アルミニウム樹脂ステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水 / その他なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト