17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ファスナー 掛代調節機能付 TF403C-CR・TF404C

通常単価(税別)
8,04218,168
税込単価
8,84619,985
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

扉の閉時の保持に最適な掛代調節機能付のファスナー。【特長】・強靭な炭素鋼で、長期間の重荷重に耐える鍛造...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

TF403C-CRの寸法図

TF403C-CR

製品仕様

仕様

【TF403C-CR】

  • 錠前用アイ:アイ付
  • 材料:銅
  • 仕上:クロムメッキ
  • 許容荷重:3,266N
  • 許容荷重:333kgf
  • 質量:250g

【TF404C-CR】

  • 錠前用アイ:アイなし
  • 材料:銅
  • 仕上:クロムメッキ
  • 許容荷重:3,266N
  • 許容荷重:333kgf
  • 質量:240g

【TF404C-ST】

  • 錠前用アイ:アイなし
  • 材料:ステンレス鋼(SUS316)
  • 仕上:電解研磨
  • 許容荷重:3,266N
  • 許容荷重:333kgf
  • 質量:240g

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数

材質

南京錠用穴

仕様

仕上

材料

RoHS?最小発注数量
スチール
あり
錠前用アイ付
クロームめっき
10
1個
スチール
-
錠前用アイなし
クロームめっき
-
1個
ステンレス
-
錠前用アイなし
電解研磨
ステンレス鋼
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,975
( 12,073 )
4日目
8,042
( 8,846 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,168
( 19,985 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適な掛代調節機能付のファスナー。
【特長】
・強靭な炭素鋼で、長期間の重荷重に耐える鍛造製。
・ねじ式の掛金を回転させることで、取り付け後も掛代の調節が簡単。
・錠前取り付け用のアイ付とアイなしが選択可能。
・TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用可能。
・推奨ねじ:皿小ねじM5。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファスナー 掛代調節機能付 TF403C-CR・TF404Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファスナー 掛代調節機能付 TF403C-CR・TF404C
ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR
ファスナー TF701型 掛代調節機能付
ファスナー TF702型 掛代調節機能付
ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC
超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,042-9,652 -1,897 -2,897 -3,07228,235
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
調整機能ありありありありありあり
引張荷重(N)326632666531960333310666
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト