メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ファスナー P11

型番:

P11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P11の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
仕上
ニッケルめっき
材料
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ファスナー P11 外形図01

製品仕様

No.部品名材料仕上
(1)本体鋼(SPCC)ニッケルめっき
(2)受金具

規格表

型 番質量g
P1117.3

型番リスト

表示件数
型番
P11
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
415
( 457 )
4日目

詳細情報

基本情報

鋼製のファスナー P11。
【特長】
・ロック解除時でもぶらつかない。
・レバーは、ばねの力で自動的に閉じる仕様。
【用途】
・制御盤、計測機器、分電盤、工作機器などに使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファスナー P11の型番P11のページです。 型番P11に関する仕様情報を記載しております。
ファスナー P11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファスナー P11
セミファスナー P91
ヒネリファスナー_P1051SCR
ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR
ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR
ステンレス鋼製ファスナー STF40
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4157855,1033,1973,1331,563
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
仕上ニッケルめっき光沢クロメート処理クロームめっきクロームめっきクロームめっきバレル研磨
材料ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト