メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

型番:

P102HSCR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P102HSCRの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
スプリング
あり
仕上
クロームめっき
材料
-
-

商品情報

外形図

ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR Alt: 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)本体鋼(SPCC)クロムめっき
(2)ヒネリ
(3)フックステンレス鋼(SUS430)-
(4)受金具(P100H02)鋼(SPCC)クロムめっき

規格表

型 番質量g
P102HSCR85

型番リスト

表示件数
型番
P102HSCR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,133
( 3,446 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】ヒネリファスナーP102HSCRばね付材質:本体/ヒネリ 鋼(SPCC)、フック ステンレス鋼(SUS304)、受金具(P100H02)鋼(SPCC)仕上:クロムめっき質量:85g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCRの型番P102HSCRのページです。 型番P102HSCRに関する仕様情報を記載しております。
ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR
ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR
ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS
キャッチクリップ SCCA-60
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,1333,1972,59017,744 -931798
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールステンレスステンレススチールステンレス
スプリングありありありありありあり
仕上クロームめっきクロームめっきバレル研磨バレル研磨光沢クロメート処理バレル研磨
材料ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト