メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャッチクリップ SCCA-60

通常単価(税別)
931
税込単価
1,024
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スプリング付きのキャッチクリップです。【特長】・ばね付きで、防塵・防滴を必要とする扉・カバーに最適です...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

SCCA-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCCA-60の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
スプリング
あり
引張荷重(N)
330
仕上
光沢クロメート処理
材料
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

キャッチクリップ_SCCA-60:関連画像

キャッチクリップSCCA-60の外観

キャッチクリップ_SCCA-60:関連画像

キャッチクリップSCCA-60の外形寸法図

  • 1.部品名:本体、材料:鋼、仕上:光沢クロメート処理(三価)
  • 2.部品名:受金具、材料:鋼、仕上:光沢クロメート処理(三価)
  • 3.部品名:ばね、材料:鋼、仕上:-
  • ※ 締代0mmの場合です。

 

(単位:mm)

 

  • 品番:SCCA-60
  • 質量:102g

規格表

締代mm引付力N引付力kgf
1606.1
2808.2
310010.2

※引付力は目安です。

型 番許容荷重N許容荷重kgf質量g
SCCA-6033034102

型番リスト

表示件数
型番
SCCA-60
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931
( 1,024 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スプリング付きのキャッチクリップです。
【特長】
・ばね付きで、防塵・防滴を必要とする扉・カバーに最適です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチクリップ SCCA-60の型番SCCA-60のページです。 型番SCCA-60に関する仕様情報を記載しております。
キャッチクリップ SCCA-60のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製作品筐体のカバー部に利用
4
満足度:4.0
自社製作品筐体のカバー部に利用しています。サイズ感が丁度よかった事と、防塵、防滴効果を期待し利用しました。性能に問題は無...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチクリップ SCCA-60
キャッチクリップ SCCA-40
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9316691,318731798578
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールステンレスステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありありあり
引張荷重(N)330200600200250100
仕上光沢クロメート処理光沢クロメート処理バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング