メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャッチクリップ SCCA-40

通常単価(税別)
669
税込単価
736
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。【特長】・ばね付きで、防塵・防滴を必要とする扉・カバーに最...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

SCCA-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SCCA-40の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
スプリング
あり
引張荷重(N)
200
仕上
光沢クロメート処理
材料
RoHS?
10
-
-

商品情報

キャッチクリップ SCCA-40の仕様

SCCA-40の外観

SCCA-40の外観

  • 許容荷重:200N
  • 許容荷重:20kgf
  • 質量:38g
  • 部品名(1)(寸法図参照):本体
  • 部品名(2)(寸法図参照):受座
  • 部品名(3)(寸法図参照):ばね
  • 本体、受座材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • ばね材料:鋼(SW)
  • 仕上:バレル研磨
SCCA-40の寸法図(単位:mm)

SCCA-40の寸法図(単位:mm)

※締代0mmの場合です。

締代mm引付力N引付力kgf
1808.2
297.59.9
311511.7

※引付力は目安です。

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

規格表

型 番許容荷重N許容荷重kgf質量g
SCCA-402002038

型番リスト

表示件数
型番
SCCA-40
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
669
( 736 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。
【特長】
・ばね付きで、防塵・防滴を必要とする扉・カバーに最適です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチクリップ SCCA-40の型番SCCA-40のページです。 型番SCCA-40に関する仕様情報を記載しております。
キャッチクリップ SCCA-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチクリップ SCCA-40
キャッチクリップ SCCA-60
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6699317987311,318578
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールステンレスステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありありあり
引張荷重(N)200330250200600100
仕上光沢クロメート処理光沢クロメート処理バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング